- Art. nr.:
- SV 9340510
- Utförande
- med fjäderanslutning
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
- Färg
- Chassin: RAL 7035
- Märkström max.
- 32 A
- Märkspänning
- 690 V, 3~
- För skensystem med centrumavstånd
- 60 mm
- Typ av profilskena
- utan bärram, 1 x TS 45C
- Poltal
- 3-polig
- Dimension
- Bredd: 45 mm
Höjd: 208 mm
- Anslutning av rundledare
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Profilskenor, antal/höjd
- 1 / 10 mm
- Passar för samlingsskenor
- Höjd: 5, 10 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,231 kg
- Bruttovikt
- 0,24 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,027
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177502611
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivning
-
SV OM-adapter, 32 A, 690 V, 3-polig, fjäderanslutning 1,5-6 mm, BH: 45x208 mm profilskenor TS 45C