OM-adapter med fjäderanslutning

Art. nr.: SV 9340550

E-Nummer: E2272106

Art. nr.:
SV 9340550
Utförande
med fjäderanslutning
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
Chassin: RAL 7035
Märkström max.
32 A
Märkspänning
690 V, 3~
För skensystem med centrumavstånd
60 mm
Typ av profilskena
Bärram, 1 x TS 45C, PinBlock
Poltal
3-polig
PinBlock
Ja
Dimension
Bredd: 45 mm
Höjd: 208 mm
Anslutning av rundledare
1,5 ‐ 6 mm²
Profilskenor, antal/höjd
1 / 10 mm
Passar för samlingsskenor
Höjd: 5, 10 mm
Bärram (B × H)
45 mm x 170 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,238 kg
Bruttovikt
0,29 kg
Kopparandel (kg/st)
0,027
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177502635
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivning
SV OM-adapter, 32 A, 690 V, 3-polig, fjäderanslutning 1,5-6 mm, BH: 45x208 mm bärarm, PinBlock, profilskenor TS 45C
Godkännanden
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Allmän teknisk information
Teknik i detalj