OM-adapter med fjäderanslutning

Art. nr.: SV 9340610

E-Nummer: E2272108

Art. nr.:
SV 9340610
Utförande
med fjäderanslutning
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
Chassin: RAL 7035
Märkström max.
65 A
Märkspänning
690 V, 3~
För skensystem med centrumavstånd
60 mm
Typ av profilskena
utan bärram, 1 x TS 55E
Poltal
3-polig
Anmärkning om art. nr.
Enligt värmeprovning enligt IEC 61 439-1 är en strömbelastbarhet på upp till 80 A möjlig
Dimension
Bredd: 55 mm
Höjd: 208 mm
Anslutning av rundledare
2,5 ‐ 16 mm²
Profilskenor, antal/höjd
1 / 10 mm
Passar för samlingsskenor
Höjd: 5, 10 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,24 kg
Bruttovikt
0,324 kg
Kopparandel (kg/st)
0,059
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177502659
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivning
SV OM-adapter, 65 A, 690 V, 3-polig, fjäderanslutning 2,5-16 mm, BH: 55x208 mm profilskenor TS 55E
Godkännanden
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Allmän teknisk information
Teknik i detalj