- Art. nr.:
- SV 9340630
- Utförande
- med fjäderanslutning
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
- Färg
- Chassin: RAL 7035
- Märkström max.
- 65 A
- Märkspänning
- 690 V, 3~
- För skensystem med centrumavstånd
- 60 mm
- Typ av profilskena
- Bärram, 1 x TS 55E
- Poltal
- 3-polig
- Anmärkning om art. nr.
- Enligt värmeprovning enligt IEC 61 439-1 är en strömbelastbarhet på upp till 80 A möjlig
- Dimension
- Bredd: 55 mm
Höjd: 208 mm
- Anslutning av rundledare
- 2,5 ‐ 16 mm²
- Profilskenor, antal/höjd
- 1 / 10 mm
- Passar för samlingsskenor
- Höjd: 5, 10 mm
- Bärram (B × H)
- 55 mm x 170 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,32 kg
- Bruttovikt
- 0,33 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,059
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177502666
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivning
-
SV OM-adapter, 65 A, 690 V, 3-polig, fjäderanslutning 2,5-16 mm, BH: 55x208 mm bärarm, profilskenor TS 55E