OM-adapter med fjäderanslutning

Artikelnummer: SV 9340650

E-Nummer: E2272110

Artikelnummer:
SV 9340650
Utförande
med fjäderanslutning
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
Chassin: RAL 7035
Märkström max.
65 A
Märkspänning
690 V, 3~
För skensystem med centrumavstånd
60 mm
Typ av profilskena
Bärram, 1 x TS 55E, 1 x TS 55D-V
Poltal
3-polig
bärramsstöd
Ja
Anmärkning om art. nr.
Enligt värmeprovning enligt IEC 61 439-1 är en strömbelastbarhet på upp till 80 A möjlig
Dimension
Bredd: 55 mm
Höjd: 272 mm
Anslutning av rundledare
2,5 ‐ 16 mm²
Profilskenor, antal/höjd
2 / 10 mm
Passar för samlingsskenor
Höjd: 5, 10 mm
Bärram (B × H)
55 mm x 237 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,339 kg
Bruttovikt
0,377 kg
Kopparandel (kg/st)
0,059
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177502673
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivning
SV OM-adapter, 65 A, 690 V, 3-polig, fjäderanslutning 2,5-16 mm, BH: 55x272 mm bärarm, profilskenor TS 55E, TS 55D-V
Godkännanden
ABS
DNV
Lloyds Register
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj