OM-adapter med anslutningsledningar

Art. nr.: SV 9340750

Art. nr.:
SV 9340750
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
Chassin: RAL 7035
Anslutningsledningar (AWG)
AWG 8
Märkström max.
40 A
Märkspänning
690 V, 3~
Elektriska värden UL(SCCR)
30 kA – 600 V, säkring klass K5 max 60 A, JDDZ/7
30 kA – 480 V, kombinerad motorstyrning max 63 A, NHJH/7
65 kA – 600 V, säkring klass J max 60 A, JDDZ/7
65 kA – 480 V, Manual Motor Controller max 63 A, NLRV/7
65 kA – 480 V, Combination Motor Controller max 63 A, NHJH/7
För skensystem med centrumavstånd
60 mm
Längd på anslutningskabel
130 mm
Typ av profilskena
utan bärram, 1 x 15 x 35 mm
Observera:
Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
Poltal
3-polig
Dimension
Bredd: 55 mm
Höjd: 208 mm
Profilskenor, antal/höjd
1 / 15 mm
Passar för samlingsskenor
Höjd: 5, 10 mm
Godkännanden
UL
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,34 kg
Bruttovikt
0,381 kg
Kopparandel (kg/st)
0,088
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177673854
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivning
SV OM-adapter, 40 A, 690 V, 3-polig, anslutningskabel AWG 8, BH: 55x208 mm metall profilskenor
Godkännanden
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Allmän teknisk information
Diagram över kortslutningshållfasthet
Teknik i detalj