Förkontakterade anslutningsledningar för individuell anslutning av apparatadaptrar.
- Art. nr.:
- SV 9340850
- Produktbeskrivning
- Förkonfektionerade anslutningsledningar för individuell anslutning av apparatadaptrar, monteras på OM-apparatadaptern med fjäderanslutningar.
- Material
- Isolation-PVC
Temperaturbeständig upp till 105 °C
Trådändarna är ultraljudspressade i båda ändar. - Observera:
- AWG = American Wire Gauges
- AWG
- AWG|14 = 2,08|mm² ≙ 2,5|mm²
- Dimension
- Längd: 140 mm
- Förpackningsenhet
- 15 st.
- Nettovikt
- 0,03 kg
- Bruttovikt
- 0,058 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,002
- Tullvarukod
- 85444290
- EAN
- 4028177502703
- ETIM 9
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Produktbeskrivning
- SV Kabelset, AWG 14, L: 140 mm
- Dokumentation
- Safety instructions