Med integrerad visuell säkringsövervakning genom blinkalarm och statusindikering.
- Artikelnummer:
- SV 9340950
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- Chassin: RAL 7035
Säkringskontakt: RAL 7001 - Leveransens omfattning
- Inkl. reduceringshållarfjädrar för säkringar D 01 och 10 x 38 mm
- Observera:
- Ändhylsa ska användas vid anslutning med mångtrådiga och extra mångtrådiga ledare
- För skensystem med centrumavstånd
- 60 mm
- Observera:
- För användning av säkringsinsatser enligt DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
- Med integrerad visuell säkringsövervakning genom blinklarm och statusindikering samt kabelföring för ledare upp till 6 mm²
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Tunnelklämma
- Säkringsinsatser
- D 01 (med reduceringsstycke)
- D 02 (med Neozed-passhylsa)
- 10 x 38 (med reduceringshållarfjäder)
- Fuse inserts footnote
- Vid användning av D01- och 10 x 38 mm säkringar krävs reduceringsstycken. D 01-säkringar kan användas med passhylsa för D 02-sockel.
- Märkström max.
- 63 A
- Märkspänning
- 400 V
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Dimension
- Bredd: 27 mm
Höjd: 226 mm - Anslutning av rundledare
- 1,5 ‐ 25 mm²
- Passar för samlingsskenor
- Höjd: 5, 10 mm
- Spänningsområde för ljusmeddelanden
- 100 ‐ 400 V
- Poltal
- 3-polig
- Tvärsnitt rundledare
- 1,5 ‐ 25 mm²
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Nettovikt
- 0,975 kg
- Bruttovikt
- 1,04 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,066
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177603400
- ETIM 9
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Produktbeskrivning
- SV Säkringselement, D-brytare, 63 A, 400 V, 3-polig, anslutning rundledartvärsnitt 1,5-25 mm
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions