Samlingsskenehållare för PLS

Art. nr.: SV 9341000

För PLS special-samlingsskenor 800 A/1600 A, 3- och 4-poliga, kan överbyggas.

Art. nr.:
SV 9341000
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Märkspänning
1000 V, 3~
Överbyggnadsmöjlighet
Ja
Poltal
3-polig
Passar för samlingsskenor
PLS 800
Passar till art. nr.
3509.000
3524.000
3525.000
3525.010
3526.000
Med insidesfastsättning
Ja
Samlingsskenornas mellanavstånd
60 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,32 kg
Bruttovikt
0,365 kg
Tullvarukod
85469010
EAN
4028177502772
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivning
SV Samlingsskenehållare,PLS 800, 3-polig, 60 mm skencentrumavstånd
Godkännanden
ABS
Lloyds Register
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Quick guide
Safety instructions
Datablad
Diagram över kortslutningshållfasthet
Teknik i detalj