Samlingsskenehållare för PLS

Artikelnummer: SV 9341050

För PLS special-samlingsskenor 800 A/1600 A, 3- och 4-poliga, kan överbyggas.

Artikelnummer:
SV 9341050
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Märkspänning
1000 V, 3~
1500 V (DC)
Anmärkning om art. nr.
För UL-användning krävs att man monterar en bottenprofil
UL-godkännande endast giltig i kombination med AC-användning.
Elektriska värden UL(SCCR)
14 kA – 600 V, skenstöds avstånd 500 mm samlingsskenor PLS 800
22 kA – 600 V, skenstöds avstånd 200 mm samlingsskenor PLS 800
50 kA – 600 V, skenstöds avstånd 250 mm samlingsskenor PLS 800, effektbrytare max 600 A, DIVQ/7
50 kA – 600 V, skenstöds avstånd 250 mm, PLS 800 skena, säkring klass L max 800 A, JDDZ/7
65 kA – 480 V, skenstöds avstånd 150 mm samlingsskenor PLS 800, effektbrytare max 600 A, DIVQ/7
65 kA – 600 V, skenstöds avstånd 150 mm, PLS 800 skena, säkring klass max 600 A, JDDZ/7
Överbyggnadsmöjlighet
Ja
Poltal
3-polig
Passar för samlingsskenor
PLS 800
Passar till art. nr.
3516.000
3527.000
3528.000
3528.010
3529.000
Med insidesfastsättning
Ja
Samlingsskenornas mellanavstånd
60 mm
Godkännanden
UL
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,32 kg
Bruttovikt
0,368 kg
Tullvarukod
85469010
EAN
4028177525634
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivning
SV Samlingsskenehållare,PLS 800, 3-polig, 60 mm skencentrumavstånd, UL design
Godkännanden
ABS
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Övrig information
Manual
Safety instructions
Datablad
Diagram över kortslutningshållfasthet
Teknik i detalj