Beröringsskydd för montage bakom en samlingsskenan.
- Art. nr.:
- SV 9341120
- Produktbeskrivning
- För beröringsskydd på samlingsskenkonstruktionens baksida.
- Material
- Värmemodifierad hård-PVC
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Observera:
- Individuellt kapningsbar
- Poltal
- 3-polig
- Passar för samlingsskenesystemet
- PLS 800, 3-polig
- Passar till art. nr.
- 9341.000
- 9341.050
- Dimension
- Längd: 900 mm
- Passar för
- Bredd: = 1.000 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 2,018 kg
- Bruttovikt
- 2,28 kg
- Tullvarukod
- 85472000
- EAN
- 4028177502819
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeskrivning
- SV Bottenprofiler, L: 900 mm (PLS 800)
- Godkännanden
- UL + C-UL (listed)