Beröringsskydd på baksidan vid förbindning av samlingsskenor från skåp till skåp.
- Art. nr.:
- SV 9341140
- Produktbeskrivning
- För montage på beröringsskyddets baksida vid förbindning av samlingsskenor från skåp till skåp.
- Material
- Värmemodifierad hård-PVC
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Poltal
- 3-polig
- Passar för samlingsskenesystemet
- PLS 800, 3-polig
- Passar till art. nr.
- 9341.000
- 9341.050
- Anslutningstyp
- Serieförbindning från skåp till skåp
- Dimension
- Längd: 100 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,22 kg
- Bruttovikt
- 0,24 kg
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177502833
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Produktbeskrivning
- SV Mellanstycke för bottenprofil, L: 100 mm (PLS 800)
- Godkännanden
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentation
- Info sheet