Samlingsskenehållare för PLS

Artikelnummer: SV 9342000

För PLS special-samlingsskenor 800 A/1600 A, 3- och 4-poliga, kan överbyggas.

Artikelnummer:
SV 9342000
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Märkspänning
1000 V, 3~
Överbyggnadsmöjlighet
Ja
Poltal
3-polig
Passar för samlingsskenor
PLS 1600
Passar till art. nr.
3516.000
3527.000
3528.000
3528.010
3529.000
Med insidesfastsättning
Ja
Samlingsskenornas mellanavstånd
60 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,496 kg
Bruttovikt
0,586 kg
Tullvarukod
85369010
EAN
4028177503502
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivning
SV Samlingsskenehållare,PLS 1600, 3-polig, 60 mm skencentrumavstånd
Godkännanden
ABS
Lloyds Register
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Quick guide
Safety instructions
Datablad
Diagram över kortslutningshållfasthet
Teknik i detalj