Samlingsskenehållare för PLS

Artikelnummer: SV 9342004

För PLS special-samlingsskenor 800 A/1600 A, 3- och 4-poliga.

Artikelnummer:
SV 9342004
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Märkspänning
1000 V, 3~
Anmärkning om art. nr.
För UL-användning krävs att man monterar en bottenprofil
UL-godkännande endast giltig i kombination med AC-användning.
Elektriska värden UL(SCCR)
65 kA – 480 V, skenstöds avstånd 250 mm samlingsskenor PLS 1600, effektbrytare max 1200 A, DIVQ/7
Utförande med samlingsskenehållare
PLS 1600 PLUS
Poltal
4-polig
Passar för samlingsskenor
PLS 1600
Passar till art. nr.
3516.000
3527.000
3528.010
3529.000
Med insidesfastsättning
Ja
Samlingsskenornas mellanavstånd
60 mm
Godkännanden
UL
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
2,2 kg
Bruttovikt
2,321 kg
Tullvarukod
85469010
EAN
4028177536760
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivning
SV Samlingsskenehållare,PLS 1600, 4-polig, 60 mm skencentrumavstånd, UL design
Godkännanden
ABS
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Diagram över kortslutningshållfasthet
Teknik i detalj