För PLS special-samlingsskenor 800 A/1600 A, 3- och 4-poliga, kan överbyggas.
- Artikelnummer:
- SV 9342050
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Märkspänning
- 1000 V, 3~
- 1500 V (DC)
- Anmärkning om art. nr.
- För UL-användning krävs att man monterar en bottenprofil
- UL-godkännande endast giltig i kombination med AC-användning.
- Elektriska värden UL(SCCR)
- 25 kA – 600 V, skenstöds avstånd 500 mm samlingsskenor PLS 1600
- 30 kA – 600 V, skenstöds avstånd 250 mm samlingsskenor PLS 1600
- 35 kA – 600 V, skenstöds avstånd 150 mm samlingsskenor PLS 1600
- 65 kA – 600 V, skenstöds avstånd 250 mm, PLS 1600 skena, säkring klass L max 1400 A, JDDZ/7
- 65 kA – 600 V, skenstöds avstånd 100 mm, PLS 1600 skena, säkring klass L max 1600 A, JDDZ/7
- Överbyggnadsmöjlighet
- Ja
- Poltal
- 3-polig
- Passar för samlingsskenor
- PLS 1600
- Passar till art. nr.
- 3516.000
- 3527.000
- 3528.000
- 3528.010
- 3529.000
- Med insidesfastsättning
- Ja
- Samlingsskenornas mellanavstånd
- 60 mm
- Godkännanden
- UL
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,56 kg
- Bruttovikt
- 0,601 kg
- Tullvarukod
- 85469010
- EAN
- 4028177525641
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivning
- SV Samlingsskenehållare,PLS 1600, 3-polig, 60 mm skencentrumavstånd, UL design