Bottenprofil för RiLine samlingsskenesystem

Artikelnummer: SV 9342170

Beröringsskydd för montage bakom en samlingsskenan.

Artikelnummer:
SV 9342170
Produktbeskrivning
För beröringsskydd på samlingsskenkonstruktionens baksida.
Material
Värmemodifierad hård-PVC
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Observera:
Individuellt kapningsbar
Poltal
3-polig
Passar för samlingsskenesystemet
PLS 1600, 3-polig
Passar till art. nr.
9342.000
9342.050
Dimension
Längd: 2.400 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,978 kg
Bruttovikt
3,178 kg
Tullvarukod
85472000
EAN
4028177572355
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeskrivning
SV Bottenprofiler, L: 2400 mm (PLS 1600)
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Datablad
Teknik i detalj