För skensystem med 60 mm centrumavstånd.
- Art. nr.:
- SV 9342200
- Material
- Övertäckning: ABS
Chassi: Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Märkström max.
- 63 A
- Märkspänning
- 690 V, 3~
- Observera:
- Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
- UL-godkännande endast giltig i kombination med AC-användning.
- Märkspänningen vid DC-användning beror på samlingsskenornas placering i samlingsskenehållare 9340.050/9341.050/9342.050
- Elektriska värden UL(SCCR)
- 65 kA – 600 V, säkring klass J max 60 A, JDDZ/7
- 65 kA – 480 V, Manual Motor Controller max 65 A, NLRV/7
- Kabelutgång
- uppe
- För skensystem med centrumavstånd
- 60 mm
- Poltal
- 3-polig
- Dimension
- Bredd: 20 mm
Höjd: 215 mm - Anslutning av rundledare
- 2,5 ‐ 10 mm²
- Passar för samlingsskenor
- Höjd: 5, 10 mm
- Godkännanden
- UL
- För skentjocklek
- 10 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,199 kg
- Bruttovikt
- 0,206 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,019
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177503595
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivning
- SV Anslutningsadapter, 63 A, 690 V, 3-polig, kabelutgång upptill, anslutning rundledartvärsnitt 2,5-10 mm
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions