Anslutningsadapter

Art. nr.: SV 9342210

E-Nummer: E2272086

För skensystem med 60 mm centrumavstånd.

Art. nr.:
SV 9342210
Material
Övertäckning: ABS
Chassi: Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Märkström max.
63 A
Märkspänning
690 V, 3~
Observera:
Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
UL-godkännande endast giltig i kombination med AC-användning.
Märkspänningen vid DC-användning beror på samlingsskenornas placering i samlingsskenehållare 9340.050/9341.050/9342.050
Elektriska värden UL(SCCR)
65 kA – 600 V, säkring klass J max 60 A, JDDZ/7
65 kA – 480 V, Manual Motor Controller max 65 A, NLRV/7
Kabelutgång
nedtill
För skensystem med centrumavstånd
60 mm
Poltal
3-polig
Dimension
Bredd: 20 mm
Höjd: 215 mm
Anslutning av rundledare
2,5 ‐ 10 mm²
Passar för samlingsskenor
Höjd: 5, 10 mm
Märkspänning (L1 + L2)
1000 V (DC)
Märkspänning (L1 + L3)
1500 V (DC)
Godkännanden
UL
För skentjocklek
10 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,205 kg
Bruttovikt
0,206 kg
Kopparandel (kg/st)
0,019
Tullvarukod
85369010
EAN
4028177503601
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivning
SV Anslutningsadapter, 63 A, 690 V, 3-polig, kabelutgång nedtill, anslutning rundledartvärsnitt 2,5-10 mm
Godkännanden
ABS