Anslutningsadapter

Art. nr.: SV 9342224

För skensystem med 60 mm centrumavstånd.

Art. nr.:
SV 9342224
Material
Övertäckning: ABS
Chassi: Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Märkström max.
125 A
Märkspänning
690 V, 4~
Observera:
Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
UL-godkännande endast giltig i kombination med AC-användning.
Märkspänningen vid DC-användning beror på samlingsskenornas placering i samlingsskenehållare 9340.050/9341.050/9342.050
Elektriska värden UL(SCCR)
50 kA – 600 V, säkring klass K5 max 125 A, JDDZ/7
65 kA – 480 V, effektbrytare max 125 A, DIVQ/7
65 kA – 600 V, säkring klass J max 400 A, JDDZ/7
Kabelutgång
uppe/nedtill
För skensystem med centrumavstånd
60 mm
Poltal
4-polig
Dimension
Bredd: 75 mm
Höjd: 270 mm
Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa
10 ‐ 25 mm²
Anslutning av rundledare, flertrådig
16 ‐ 35 mm²
Passar för samlingsskenor
Höjd: 5, 10 mm
Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)
10 x 7,8 mm
Godkännanden
UL
För skentjocklek
25 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,199 kg
Bruttovikt
0,632 kg
Kopparandel (kg/st)
0,07
Tullvarukod
85369010
EAN
4028177536807
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivning
SV Anslutningsadapter, 125 A, 690 V, 4-polig, kabelutgång upptill/nedtill, anslutning rundledartvärsnitt 10-35 mm, klämutrymme BH: 10x7,8 mm
Godkännanden
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Diagram över kortslutningshållfasthet
Teknik i detalj