För skensystem med 60 mm centrumavstånd.
- Art. nr.:
- SV 9342254
- Material
- Övertäckning: ABS
Chassi: Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Märkström max.
- 250 A
- Märkspänning
- 690 V, 4~
- Observera:
- Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
- UL-godkännande endast giltig i kombination med AC-användning.
- Märkspänningen vid DC-användning beror på samlingsskenornas placering i samlingsskenehållare 9340.050/9341.050/9342.050
- Elektriska värden UL(SCCR)
- 50 kA – 600 V, säkring klass K5 max 250 A, JDDZ/7
- 50 kA – 600 V, Combination Motor Controller max 250 A, NHJH/7
- 65 kA – 480 V, effektbrytare max 250 A, DIVQ/7
- 65 kA – 600 V, säkring klass J max 400 A, JDDZ/7
- Kabelutgång
- uppe/nedtill
- För skensystem med centrumavstånd
- 60 mm
- Poltal
- 4-polig
- Dimension
- Bredd: 118 mm
Höjd: 270 mm - Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa
- 35 ‐ 120 mm²
- Anslutning av rundledare, flertrådig
- 35 ‐ 120 mm²
- Passar för samlingsskenor
- Höjd: 5, 10 mm
- Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)
- 18,5 x 15,5 mm
- Godkännanden
- UL
- För skentjocklek
- 120 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,17 kg
- Bruttovikt
- 1,18 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,222
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177536838
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivning
- SV Anslutningsadapter, 250 A, 690 V, 4-polig, kabelutgång upptill/nedtill, anslutning rundledartvärsnitt 35-120 mm, klämutrymme BH: 18,5x15,5 mm
- Dokumentation
- Safety instructions