Anslutningsadapter

Artikelnummer: SV 9342280

E-Nummer: E2272089

För skensystem med 60 mm centrumavstånd.

Artikelnummer:
SV 9342280
Material
Övertäckning: ABS
Chassi: Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Märkström max.
800 A
Märkspänning
690 V, 3~
Observera:
Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
UL-godkännande endast giltig i kombination med AC-användning.
Märkspänningen vid DC-användning beror på samlingsskenornas placering i samlingsskenehållare 9340.050/9341.050/9342.050
Kabelutgång
uppe/nedtill
För skensystem med centrumavstånd
60 mm
Poltal
3-polig
Dimension
Bredd: 129 mm
Höjd: 246 mm
Anslutning av rundledare
95 ‐ 300 mm²
Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa
95 ‐ 185 mm²
Passar för samlingsskenor
Höjd: 5, 10 mm
Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)
33 x 20 mm
För skentjocklek
185 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,98 kg
Bruttovikt
2,07 kg
Kopparandel (kg/st)
0,358
Tullvarukod
85369010
EAN
4028177503663
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivning
SV Anslutningsadapter, 800 A, 690 V, 3-polig, kabelutgång upptill/nedtill, anslutning rundledartvärsnitt 95-300 mm, klämutrymme BH: 33x20 mm
Godkännanden
ABS
DNV
Lloyds Register
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj