Anslutningsadapter

Art. nr.: SV 9342300

För skensystem med 60 mm centrumavstånd.

Art. nr.:
SV 9342300
Material
Övertäckning: ABS
Chassi: Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Märkström max.
800 A
Märkspänning
690 V, 3~
Observera:
Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
UL-godkännande endast giltig i kombination med AC-användning.
Märkspänningen vid DC-användning beror på samlingsskenornas placering i samlingsskenehållare 9340.050/9341.050/9342.050
Elektriska värden UL(SCCR)
50 kA – 600 V, säkring klass K5 max 600 A, JDDZ/7
65 kA – 480 V, effektbrytare max 600 A, DIVQ/7
65 kA – 600 V, säkring klass L max 800 A, JDDZ/7
Kabelutgång
nedtill
För skensystem med centrumavstånd
60 mm
Poltal
3-polig
Dimension
Bredd: 129 mm
Höjd: 246 mm
Anslutning av rundledare
95 ‐ 300 mm²
Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa
95 ‐ 185 mm²
Passar för samlingsskenor
Höjd: 5, 10 mm
Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)
33 x 20 mm
Märkspänning (L1 + L2)
1000 V (DC)
Märkspänning (L1 + L3)
1500 V (DC)
Godkännanden
UL
För skentjocklek
10 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,365 kg
Bruttovikt
1,58 kg
Kopparandel (kg/st)
0,358
Tullvarukod
85369010
EAN
4028177503687
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivning
SV Anslutningsadapter, 800 A, 690 V, 3-polig, kabelutgång nedtill, anslutning rundledartvärsnitt 95-300 mm, klämutrymme BH: 33x20 mm
Godkännanden
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Övrig information
Manual
Safety instructions
Datablad
Diagram över kortslutningshållfasthet
Teknik i detalj