- Artikelnummer:
- SV 9342.310
- Material
- Övertäckning: ABS
Chassi: Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
- Färg
- RAL 7035
- Märkström max.
- 800 A
- Märkspänning
- 690 V, 3~
- Elektriska värden UL(SCCR)
- 65 kA – 480 V, effektbrytare max 600 A, DIVQ/7
- 65 kA – 600 V, säkring klass L max 800 A, JDDZ/7
- Kabelutgång
- uppe/nedtill
- För skensystem med centrumavstånd
- 60 mm
- Observera:
- Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
- UL-godkännande endast giltig i kombination med AC-användning.
- Märkspänningen vid DC-användning beror på samlingsskenornas placering i samlingsskenehållare 9340.050/9341.050/9342.050
- Poltal
- 3-polig
- Dimension
- Bredd: 150 mm
Höjd: 210 mm
- Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa
- 95 ‐ 185 mm²
- Anslutning av rundledare, flertrådig
- 95 ‐ 300 mm²
- Passar för samlingsskenor
- Höjd: 5, 10 mm
- Klämutrymme för laminerade kopparskenor vid 5 mm skentjocklek (B x H)
- 33 x 26 mm
- Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)
- 33 x 21 mm
- Klämutrymme för laminerade kopparskenor vid 10 mm skentjocklek (B x H)
- 33 x 21 mm
- Märkspänning (L1 + L2)
- 1000 V (DC)
- Märkspänning (L1 + L3)
- 1500 V (DC)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,74 kg
- Bruttovikt
- 1,772 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,207
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177525672
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivning
-
SV Anslutningsadapter, 800 A, 690 V, 3-polig, kabelutgång upptill/nedtill, anslutning rundledartvärsnitt 95-300 mm², klämutrymme BH: 33x21/26 mm