Anslutningsadapter, kompletteringssats för 4-polig uppbyggnad

Art. nr.: SV 9342324

1-polig tillsatsmodul för komplettering av den 3-poliga anslutningsadaptern (SV 9342.310/9342.320) för 4-polig uppbyggnad.

Art. nr.:
SV 9342324
Produktbeskrivning
1-polig tillsatsmodul för komplettering av den 3-poliga anslutningsadaptern för 4-polig uppbyggnad.
Material
Övertäckning: ABS
Chassi: Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Märkström max.
1 600 A
Märkspänning
690 V, 1~
Elektriska värden UL(SCCR)
65 kA – 480 V, effektbrytare max 1200 A, DIVQ/7
65 kA – 600 V, säkring klass L max 1600 A, JDDZ/7
För skensystem med centrumavstånd
60 mm
Observera:
Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
UL-godkännande endast giltig i kombination med AC-användning.
Poltal
1-polig
Passar till art. nr.
9342.320
Dimension
Bredd: 85 mm
Höjd: 270 mm
Passar för samlingsskenor
Höjd: 5, 10 mm
Klämutrymme för laminerade kopparskenor vid 5 mm skentjocklek (B x H)
65 x 27 mm
Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)
65 x 22 mm
Klämutrymme för laminerade kopparskenor vid 10 mm skentjocklek (B x H)
65 x 22 mm
För skentjocklek
240 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,199 kg
Bruttovikt
1,271 kg
Kopparandel (kg/st)
0,136
Tullvarukod
85369010
EAN
4028177536876
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivning
SV Anslutningsadapter, 1600 A, 690 V, 1-polig, tillsatsmodul, för SV 9342320 (4-polig utbyggnad) klämutrymme BH: 65x22/27 mm
Godkännanden
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Allmän teknisk information
Diagram över kortslutningshållfasthet
Teknik i detalj