CB-apparatadapter 3-polig

Art. nr.: SV 9342400

E-Nummer: E2272155

CB-apparatadapter för universellt och förenklat montage av effektbrytare.

Art. nr.:
SV 9342400
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Anslutningstyp (elektrisk)
Tunnelklämma
Märkström max.
100 A
Märkspänning
690 V, 3~
Observera:
Kabelutgång: Apparatutgång resp. som utgående ledning från brytaren
Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
Elektriska värden UL(SCCR)
65 kA – 480 V, Manual Motor Controller max 100 A, NLRV/7
Kabelutgång
uppe
För skensystem med centrumavstånd
60 mm
Poltal
3-polig
Dimension
Bredd: 72 mm
Höjd: 210 mm
Anslutning av rundledare
10 ‐ 35 mm²
Passar för samlingsskenor
Höjd: 5, 10 mm
Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)
10 x 7,8 mm
Passar för tillverkare (typ)
ABB (MS 495, MS 496, MS 497)
Eaton (PKZ2)
Schneider Electric (GV3ME80)
Siemens (S3)
Godkännanden
UL
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,57 kg
Bruttovikt
0,576 kg
Kopparandel (kg/st)
0,114
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177503694
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivning
SV CB-apparatadapter, 100 A, 690 V, 3-polig, kabelutgång upptill, anslutning rundledartvärsnitt 10-35 mm, klämutrymme BH: 10x7,8 mm
Godkännanden
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Diagram över kortslutningshållfasthet
Teknik i detalj