CB-apparatadapter för universellt och förenklat montage av effektbrytare.
- Art. nr.:
- SV 9342500
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Beröringsskydd
Profildelar - Anslutningstyp (elektrisk)
- Tunnelklämma
- Märkström max.
- 160 A
- Märkspänning
- 690 V, 3~
- Kabelutgång
- uppe
- För skensystem med centrumavstånd
- 60 mm
- Observera:
- Kabelutgång: Apparatutgång resp. som utgående ledning från brytaren
- Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
- Poltal
- 3-polig
- Dimension
- Bredd: 90 mm
Höjd: 215 mm - Anslutning av rundledare
- 35 ‐ 120 mm²
- Passar för samlingsskenor
- Höjd: 5, 10 mm
- Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)
- 18,5 x 15,5 mm
- Passar för tillverkare (typ)
- ABB (S1, S2, T1, T2, XT1, XT2)
- Allen Bradley (140-CMN)
- Eaton (NZM1, BZM B1)
- GE (FD160)
- Legrand (DPX 125, DPX 160)
- OEZ (BC160N)
- Schneider Electric (NS80, NSC100)
- Schrack (MC1)
- Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11)
- Terasaki (E125, S125)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,799 kg
- Bruttovikt
- 0,804 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,202
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177503779
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivning
- SV CB-apparatadapter, 160 A, 690 V, 3-polig, kabelutgång upptill, anslutning rundledartvärsnitt 35-120 mm, klämutrymme BH: 18,5x15,5 mm
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions