- Art. nr.:
- SV 9342540
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Beröringsskydd
Profildelar
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Tunnelklämma
- Märkström max.
- 125 A
- Märkspänning
- 690 V, 3~
- Elektriska värden UL(SCCR)
- 65 kA – 480 V, effektbrytare max 125 A, DIVQ/7
- Kabelutgång
- uppe
- För skensystem med centrumavstånd
- 60 mm
- Observera:
- Kabelutgång: Apparatutgång resp. som utgående ledning från brytaren
- Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
- Poltal
- 3-polig
- Dimension
- Bredd: 90 mm
Höjd: 225 mm
- Anslutning av rundledare
- 35 ‐ 120 mm²
- Passar för samlingsskenor
- Höjd: 5, 10 mm
- Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)
- 18,5 x 15,5 mm
- Passar för tillverkare (typ)
- ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2)
- Allen Bradley (140-CMN)
- Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
- GE (FD160)
- OEZ (BC160N)
- Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100)
- Schrack (MC1)
- Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51)
- Terasaki (E125, S125)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,819 kg
- Bruttovikt
- 0,848 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,202
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177525658
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivning
-
SV CB-apparatadapter, 125 A, 690 V, 3-polig, kabelutgång upptill, anslutning rundledartvärsnitt 35-120 mm, klämutrymme BH: 18,5x15,5 mm