Förkontakterade, laminerat flatkoppar för anslutning av gängse effektbrytare.
- Art. nr.:
- SV 9342570
- Produktbeskrivning
- Förkonfektionerat, laminerat flatkoppar för anslutning av gängse effektbrytare (MCCB).
- Material
- Elektrolytkoppar F20
- Observera:
- Universell användning för apparatadaptrar med en måttdifferens på 20 ± 5 mm mellan profilskenan och kontaktplanets överkant.
- Passar till art. nr.
- 9342.500
- 9342.510
- 9342.540
- 9342.550
- Utförande i laminerad flatkoppar
- Antal lameller: 6
Lamellbredd: 9 mm
Lamelltjocklek: 0,8 mm - Passar för tillverkare (typ)
- ABB (T1, T1 UL, T2, T2 UL)
- Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
- Schneider Electric (NSC100, NSE75, NSE100)
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Nettovikt
- 0,096 kg
- Bruttovikt
- 0,103 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,032
- Tullvarukod
- 85446010
- EAN
- 4028177551947
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeskrivning
- SV Anslutningsvinkel, för CB-apparatadapter, SV 9342500/510/540/550