Utbyggnadslist för CB-apparatadapter

Art. nr.: SV 9342720

E-Nummer: E2272143

För utbyggnad av byggbredden.

Art. nr.:
SV 9342720
Produktbeskrivning
För utbyggnad av byggbredden från 140 mm till 190 mm.
Material
ABS
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. anslutningsmaterial för effektbrytare från Siemens VL630 (3-polig)
Observera:
För att bredda en apparatadapter krävs det 4 stycken
Passar till art. nr.
9345.700
9345.710
9345.720
9345.730
Dimension
Bredd: 25 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,504 kg
Bruttovikt
0,56 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177503830
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Utbyggnadslist, för CB-apparatadapter 400/630 A, B: 25 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Dokumentation
Manual