PinBlock för bärram

Artikelnummer: SV 9342800

För fixering och säker positionering av kontaktorer i motorstartkombinationer.

Artikelnummer:
SV 9342800
Produktbeskrivning
För fixering och säker positionering av kontaktorer i motorstartkombinationer. Enkelt clipsmontage på bärramen. Vertikal placering görs individuellt genom att PinBlock förskjuts.
Material
Polyamid
Färg
RAL 9005
Observera:
UL-godkännande i kombination med OM-apparatadapter
Bärram-B
45 mm
Förpackningsenhet
5 st.
Nettovikt
0,04 kg
Bruttovikt
0,036 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177503847
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV PinBlock, för OM-adapter, för bärram B: 45 mm