För fixering och säker positionering av kontaktorer i motorstartkombinationer.
- Art. nr.:
- SV 9342810
- Produktbeskrivning
- För fixering och säker positionering av kontaktorer i motorstartkombinationer. Enkelt clipsmontage på bärramen. Vertikal placering görs individuellt genom att PinBlock förskjuts.
- Material
- Polyamid
- Färg
- RAL 9005
- Observera:
- UL-godkännande i kombination med OM-apparatadapter
- Bärram-B
- 55 mm
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Nettovikt
- 0,03 kg
- Bruttovikt
- 0,039 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177503854
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV PinBlock, för OM-adapter, för bärram B: 55 mm