För fastsättning på adapterchassi eller bärram.
- Artikelnummer:
- SV 9342860
- Utförande
- TS 45D
- Produktbeskrivning
- För fastsättning på adapterchassi och bärram.
- Material
- Polyamid
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsskruvar.
- Observera:
- UL-godkännande i kombination med OM-apparatadapter
- Profilskenan TS xxD-V passar endast för rasteroberoende montage på bärramen
- Typ av profilskena
- TS 45D
- Dimension
- Bredd: 45 mm
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Nettovikt
- 0,04 kg
- Bruttovikt
- 0,044 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177503915
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Produktbeskrivning
- SV Profilskenor 35x10 mm B: 45 mm version TS 45D