För fastsättning på adapterchassin.
- Artikelnummer:
- SV 9342880
- Produktbeskrivning
- För fastsättning på adapterchassin.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsskruvar och förskjutningsskydd på sidan
- Typ av profilskena
- 35 x 7,5 mm
- Dimension
- Bredd: 45 mm
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Nettovikt
- 0,25 kg
- Bruttovikt
- 0,278 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177503939
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Produktbeskrivning
- SV profilskenor 35x15 mm B: 45 mm stålplåt