För fastsättning på adapterchassi eller bärram.
- Art. nr.:
- SV 9342920
- Utförande
- TS 55C
- Produktbeskrivning
- För fastsättning på adapterchassi och bärram.
- Material
- Polyamid
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsskruvar.
- Observera:
- UL-godkännande i kombination med OM-apparatadapter
- Profilskenan TS xxD-V passar endast för rasteroberoende montage på bärramen
- Anti-slip guard for motor circuit-breaker
- Ja
- Typ av profilskena
- TS 55C
- Dimension
- Bredd: 55 mm
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Nettovikt
- 0,045 kg
- Bruttovikt
- 0,052 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177503960
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Produktbeskrivning
- SV Profilskenor 35x10 mm B: 55 mm version TS 55C