Profilskena 35 x 15 mm för OM-apparatadapter

Artikelnummer: SV 9342950

För fastsättning på adapterchassin.

Artikelnummer:
SV 9342950
Produktbeskrivning
För fastsättning på adapterchassin.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsskruvar och förskjutningsskydd på sidan
Typ av profilskena
TS 35/15
Dimension
Bredd: 55 mm
Förpackningsenhet
5 st.
Nettovikt
0,3 kg
Bruttovikt
0,306 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
1,2 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177503991
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Produktbeskrivning
SV profilskenor 35x15 mm B: 55 mm stålplåt