Profilskena 35 x 7,5 mm för OM-apparatadapter

Artikelnummer: SV 9342980

För påbyggnad på 55 mm breda OM-adaptrar.

Artikelnummer:
SV 9342980
Användningsområden
För påbyggnad på 55 mm breda OM-apparatadaptrar med monterade 10 mm breda utbyggnadslister på vänster och höger sida.
Montagehålen skall för montage i mitten placeras på 55 mm breda adapterchassin eller bärramar.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsskruvar och förskjutningsskydd på sidan
Typ av profilskena
35 x 7,5 mm
Dimension
Bredd: 72 mm
Förpackningsenhet
5 st.
Nettovikt
0,125 kg
Bruttovikt
0,203 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177525702
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Produktbeskrivning
SV profilskenor 35x7,5 mm B: 72 mm stålplåt