- Artikelnummer:
- SV 9343030
- Utförande
- med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)
För 60 mm samlingsskensystem
med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94
Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar
- Färg
- Chassin: RAL 7035
Lock: RAL 7035/7001
- Klämutrymme för laminerade kopparskenor
- Anslutningsutrymmets bredd: 20 mm
Anslutningsutrymmets höjd: 5 mm
- För skensystem med centrumavstånd
- 60 mm
- Kabelutgång
- uppe/nedtill
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Skruv M8
- Märkström max.
- 160 A
- Märkspänning
- 400 V - 690 V, 3~
- För NH-storlek
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
- Dimension
- Bredd: 106 mm
Höjd: 194 mm
- Anslutning av rundledare
- 10 ‐ 95 mm²
- Passar för samlingsskenor
- Höjd: 5, 10 mm
- Poltal
- 3-polig
- med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)
- Ja
- Tvärsnitt rundledare
- 10 ‐ 95 mm²
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,927 kg
- Bruttovikt
- 1,029 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,2
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177540293
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Produktbeskrivning
-
SV NH-säkringlastfrånskiljare, stl. 00, 160 A, 400-690 V, 3-polig, skruv M8, med elektronisk säkringsövervakning