NH-säkringslastfrånskiljare

Art. nr.: SV 9343100

Art. nr.:
SV 9343100
Utförande
For 60 mm busbar systems
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94
Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar
Färg
Chassin: RAL 7035
Lock: RAL 7035/7001
Klämutrymme för laminerade kopparskenor
Anslutningsutrymmets bredd: 20 mm
Anslutningsutrymmets höjd: 3 mm
Observera:
Anslutning av sektorledare 50–150 mm².
För skensystem med centrumavstånd
60 mm
Kabelutgång
uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)
Tunnelklämma
Märkström max.
250 A
Märkspänning
690 V, 3~
För NH-storlek
1
Observera:
Angivna tekniska data kan avvika vid UR-användning. Användning enligt UR endast i kombination med ”Special Purpose Fuses”.
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension
Bredd: 184 mm
Höjd: 298 mm
Anslutning av rundledare
35 ‐ 150 mm²
Passar för samlingsskenor
Höjd: 5, 10 mm
Klämutrymme för laminerade kopparskenor
14 mm
Poltal
3-polig
Round conductor cross-section
35 ‐ 150 mm²
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,1 kg
Bruttovikt
2,378 kg
Kopparandel (kg/st)
0,44
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177540323
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Produktbeskrivning
SV NH-säkringlastfrånskiljare, stl. 1, 250 A, 690 V, 3-polig, tunnelklämma
Godkännanden
C-UR
CQC-CCC
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Övrig information
Manual
Safety instructions
Datablad
Allmän teknisk information
Teknik i detalj