- Art. nr.:
- SV 9343200
- Utförande
- For 60 mm busbar systems
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94
Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar
- Färg
- Chassin: RAL 7035
Lock: RAL 7035/7001
- Klämutrymme för laminerade kopparskenor
- Anslutningsutrymmets bredd: 32 mm
Anslutningsutrymmets höjd: 10 mm
- Observera:
- Anslutning av sektorledare 120–300 mm².
- För skensystem med centrumavstånd
- 60 mm
- Kabelutgång
- uppe/nedtill
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Tunnelklämma
- Märkström max.
- 400 A
- Märkspänning
- 690 V, 3~
- För NH-storlek
- 2
- Observera:
- Angivna tekniska data kan avvika vid UR-användning. Användning enligt UR endast i kombination med ”Special Purpose Fuses”.
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
- Dimension
- Bredd: 210 mm
Höjd: 298 mm
- Anslutning av rundledare
- 95 ‐ 300 mm²
- Passar för samlingsskenor
- Höjd: 5, 10 mm
- Klämutrymme för laminerade kopparskenor
- 20 mm
- Poltal
- 3-polig
- Round conductor cross-section
- 95 ‐ 300 mm²
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,42 kg
- Bruttovikt
- 3,62 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 1
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177540385
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Produktbeskrivning
-
SV NH-säkringlastfrånskiljare, stl. 2, 400 A, 690 V, 3-polig, tunnelklämma