NH-säkringslastfrånskiljare

Artikelnummer: SV 9343310

E-Nummer: E2271988

Artikelnummer:
SV 9343310
Utförande
För 60 mm samlingsskensystem
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94
Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar
Färg
Chassin: RAL 7035
Lock: RAL 7035/7001
Klämutrymme för laminerade kopparskenor
Anslutningsutrymmets bredd: 50 mm
Anslutningsutrymmets höjd: 10 mm
För skensystem med centrumavstånd
60 mm
Observera:
Angivna tekniska data kan avvika vid UR-användning. Användning enligt UR endast i kombination med ”Special Purpose Fuses”.
Kabelutgång
uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)
Skruv M10
Märkström max.
630 A
Märkspänning
690 V, 3~
För NH-storlek
3
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension
Bredd: 250 mm
Höjd: 298 mm
Anslutning av rundledare
10 ‐ 300 mm²
Passar för samlingsskenor
Höjd: 5, 10 mm
Poltal
3-polig
Tvärsnitt rundledare
10 ‐ 300 mm²
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4 kg
Bruttovikt
4,22 kg
Kopparandel (kg/st)
1,44
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177540453
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Produktbeskrivning
SV NH-säkringlastfrånskiljare, stl. 3, 630 A, 690 V, 3-polig, skruv M10
Godkännanden
C-UR
CQC-CCC
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Övrig information
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj