NH-säkringslastfrånskiljare

Art. nr.: SV 9344000

Art. nr.:
SV 9344000
Utförande
För placering på montageplåt
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94
Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar
Färg
Chassin: RAL 7035
Lock: RAL 7035/7001
Klämutrymme för laminerade kopparskenor
Anslutningsutrymmets bredd: 13 mm
Anslutningsutrymmets höjd: 13 mm
for mounting plate assembly
Ja
Kabelutgång
uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)
Tunnelklämma
Märkström max.
160 A
Märkspänning
690 V, 3~
För NH-storlek
00
Observera:
Angivna tekniska data kan avvika vid UR-användning. Användning enligt UR endast i kombination med ”Special Purpose Fuses”.
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension
Bredd: 106 mm
Höjd: 194 mm
Anslutning av rundledare
4 ‐ 95 mm²
Poltal
3-polig
Tvärsnitt rundledare
4 ‐ 95 mm²
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,7 kg
Bruttovikt
0,74 kg
Kopparandel (kg/st)
0,15
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177540507
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Produktbeskrivning
SV NH-säkringlastfrånskiljare, stl. 00, 160 A, 690 V, 3-polig, tunnelklämma, för placering på montageplåt
Godkännanden
C-UR
CQC-CCC
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Safety instructions
Datablad
Allmän teknisk information
Teknik i detalj