NH-säkringslastfrånskiljare

Artikelnummer: SV 9344210

Artikelnummer:
SV 9344210
Utförande
För placering på montageplåt
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94
Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar
Färg
Chassin: RAL 7035
Lock: RAL 7035/7001
Klämutrymme för laminerade kopparskenor
Anslutningsutrymmets bredd: 50 mm
Anslutningsutrymmets höjd: 10 mm
for mounting plate assembly
Ja
Observera:
Angivna tekniska data kan avvika vid UR-användning. Användning enligt UR endast i kombination med ”Special Purpose Fuses”.
Kabelutgång
uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)
Skruv M10
Märkström max.
400 A
Märkspänning
690 V, 3~
För NH-storlek
2
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension
Bredd: 210 mm
Höjd: 298 mm
Anslutning av rundledare
10 ‐ 240 mm²
Poltal
3-polig
Tvärsnitt rundledare
10 ‐ 240 mm²
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,08 kg
Bruttovikt
3,098 kg
Kopparandel (kg/st)
1
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177540675
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Produktbeskrivning
SV NH-säkringlastfrånskiljare, stl. 2, 400 A, 690 V, 3-polig, skruv M10, för placering på montageplåt
Godkännanden
C-UR
CQC-CCC
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj