Täckprofil för anslutningsutrymme för NH-säkringslastfrånskiljare

Art. nr.: SV 9344.520

E-Nummer: E2271990

Kan monteras upptill eller nertill efter behov för att förlänga beröringsskyddet, t.ex. vid användning av kabelskor med lång presshylsa.

Art. nr.:
SV 9344.520
Produktbeskrivning
För att förlänga beröringsskyddet, t.ex. vid användning av kabelskor med lång presshylsa. Kan monteras upptill eller nedtill efter behov.
Material
Polyamid
Färg
RAL 7035
För byggstorlek
00
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
0,06 kg
Bruttovikt
0,064 kg
Tullvarukod
85472000
EAN
4028177540859
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeskrivning
SV Täckprofil för anslutningsutrymme, för NH-säkringslastfrånskiljare, stl. 00
Datablad
Allmän teknisk information
Teknik i detalj