Täckprofil för anslutningsutrymme för NH-säkringslastfrånskiljare

Artikelnummer: SV 9344530

E-Nummer: E2271991

Kan monteras upptill eller nertill efter behov för att förlänga beröringsskyddet, t.ex. vid användning av kabelskor med lång presshylsa.

Artikelnummer:
SV 9344530
Produktbeskrivning
För att förlänga beröringsskyddet, t.ex. vid användning av kabelskor med lång presshylsa. Kan monteras upptill eller nedtill efter behov.
Material
Polyamid
Färg
RAL 7035
För byggstorlek
1
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
0,14 kg
Bruttovikt
0,148 kg
Tullvarukod
85472000
EAN
4028177540866
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeskrivning
SV Täckprofil för anslutningsutrymme, för NH-säkringslastfrånskiljare, stl. 1
Datablad
Teknik i detalj