Kan monteras upptill eller nertill efter behov för att förlänga beröringsskyddet, t.ex. vid användning av kabelskor med lång presshylsa.
- Artikelnummer:
- SV 9344540
- Produktbeskrivning
- För att förlänga beröringsskyddet, t.ex. vid användning av kabelskor med lång presshylsa. Kan monteras upptill eller nedtill efter behov.
- Material
- Polyamid
- Färg
- RAL 7035
- För byggstorlek
- 2
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,18 kg
- Bruttovikt
- 0,187 kg
- Tullvarukod
- 85472000
- EAN
- 4028177540873
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivning
- SV Täckprofil för anslutningsutrymme, för NH-säkringslastfrånskiljare, stl. 2