- Art. nr.:
- SV 9344610
- Produktbeskrivning
- För direktanslutning av rundledare samt laminerade kopparskenor. Passar till NH-säkringslastfrånskiljare med skruvanslutning.
- Material
- Mässinggjutgods
- Ytbehandling
- Förnicklad
- Klämutrymme för laminerade kopparskenor
- Anslutningsutrymmets bredd: 20 mm
Anslutningsutrymmets höjd: 14 mm
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Tunnelklämma
- För byggstorlek
- 1
- OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
- 50 ‐ 150 mm²
- Anslutning av rundledare
- 35 ‐ 150 mm²
- Tvärsnitt rundledare
- 35 ‐ 150 mm²
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Nettovikt
- 0,171 kg
- Bruttovikt
- 0,175 kg
- Tullvarukod
- 73182900
- EAN
- 4028177540972
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400609
- Produktbeskrivning
-
SV tunnelklämma, för NH-säkringslastfrånskiljare, stl. 1 (med skruvanslutning), anslutning rundledartvärsnitt 35-150 mm, klämutrymme BH: 20x14 mm