CB-apparatadapter för universellt och förenklat montage av effektbrytare.
- Art. nr.:
- SV 9345610
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Anslutningsband
Profildelar - Märkström max.
- 250 A
- Märkspänning
- 690 V, 3~
- Observera:
- Kabelutgång: Apparatutgång resp. som utgående ledning från brytaren
- Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
- Elektriska värden UL(SCCR)
- 65 kA – 480 V, effektbrytare max 250 A, DIVQ/7
- Kabelutgång
- nedtill
- För skensystem med centrumavstånd
- 60 mm
- Poltal
- 3-polig
- Dimension
- Bredd: 105 mm
Höjd: 240 mm - Passar för samlingsskenor
- Höjd: 5, 10 mm
- Passar för tillverkare (typ)
- ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
- Allen Bradley (140U-J)
- Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
- GE (FE160, FE250, FD160)
- Legrand (DPX 250)
- Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
- OEZ (BD250N, BD250S)
- Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)
- Schrack (MC2)
- Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
- Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
- Godkännanden
- UL
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,433 kg
- Bruttovikt
- 1,515 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,77
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177679986
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivning
- SV CB-apparatadapter, 250 A, 690 V, 3-polig, kabelutgång nedtill, med anslutningsband
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions