- Artikelnummer:
- SV 9345614
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Anslutningsband
Profildelar
- Märkström max.
- 250 A
- Märkspänning
- 690 V, 4~
- Observera:
- Kabelutgång: Apparatutgång resp. som utgående ledning från brytaren
- Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
- Elektriska värden UL(SCCR)
- 65 kA – 480 V, effektbrytare max 250 A, DIVQ/7
- Kabelutgång
- nedtill
- För skensystem med centrumavstånd
- 60 mm
- Poltal
- 4-polig
- Dimension
- Bredd: 140 mm
Höjd: 310 mm
- Passar för samlingsskenor
- Höjd: 5, 10 mm
- Passar för tillverkare (typ)
- ABB (T3S, XT3)
- Eaton (NZM2-4/250 A)
- Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250)
- Schrack (MC2)
- Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,405 kg
- Bruttovikt
- 2,526 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 1,134
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177679993
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivning
-
SV CB-apparatadapter, 250 A, 690 V, 4-polig, kabelutgång nedtill, med anslutningsband