CB-apparatadapter för universellt och förenklat montage av effektbrytare.
- Artikelnummer:
- SV 9345700
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Anslutningsband
Profildelar - Märkström max.
- 630 A
- Märkspänning
- 690 V, 3~
- Observera:
- Kabelutgång: Apparatutgång resp. som utgående ledning från brytaren
- Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
- Elektriska värden UL(SCCR)
- 65 kA – 480 V, effektbrytare max 600 A, DIVQ/7
- Kabelutgång
- uppe
- För skensystem med centrumavstånd
- 60 mm
- Poltal
- 3-polig
- Anmärkning om art. nr.
- Om brytaren Siemens VL630 används behövs även utbyggnadslisten 9342.720
- Dimension
- Bredd: 140 mm
Höjd: 345 mm - Passar för samlingsskenor
- Höjd: 5, 10 mm
- Passar för tillverkare (typ)
- ABB (S5, T5, T5 UL)
- Allen Bradley (140U-L)
- Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A)
- GE (FG630)
- Legrand (DPX 630)
- Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW)
- OEZ (BH630N, BH630S)
- Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600)
- Schrack (MC3)
- Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64)
- Terasaki (E630, S630)
- Godkännanden
- UL
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,6 kg
- Bruttovikt
- 3,808 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 2,44
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177680005
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivning
- SV CB-apparatadapter, 630 A, 690 V, 3-polig, kabelutgång upptill, med anslutningsband
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions