CB-apparatadapter 3-polig

Art. nr.: SV 9345710

E-Nummer: E2200210

CB-apparatadapter för universellt och förenklat montage av effektbrytare.

Art. nr.:
SV 9345710
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Anslutningsband
Profildelar
Märkström max.
630 A
Märkspänning
690 V, 3~
Elektriska värden UL(SCCR)
65 kA – 480 V, effektbrytare max 600 A, DIVQ/7
Kabelutgång
nedtill
För skensystem med centrumavstånd
60 mm
Observera:
Kabelutgång: Apparatutgång resp. som utgående ledning från brytaren
Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
Poltal
3-polig
Anmärkning om art. nr.
Om brytaren Siemens VL630 används behövs även utbyggnadslisten 9342.720
Dimension
Bredd: 140 mm
Höjd: 345 mm
Passar för samlingsskenor
Höjd: 5, 10 mm
Passar för tillverkare (typ)
ABB (S5, T5, T5 UL)
Allen Bradley (140U-L)
Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A)
GE (FG630)
Legrand (DPX 630)
Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW)
OEZ (BH630N, BH630S)
Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600)
Schrack (MC3)
Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64)
Terasaki (E630, S630)
Godkännanden
UL
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,65 kg
Bruttovikt
3,8 kg
Kopparandel (kg/st)
2,44
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177680012
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivning
SV CB-apparatadapter, 630 A, 690 V, 3-polig, kabelutgång nedtill, med anslutningsband
Godkännanden
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Diagram över kortslutningshållfasthet
Teknik i detalj